Opublikuj swoje produkty
Zen Pod Advanced XL
Abstracta

Zen Pod Advanced XL

Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZen-Pod-Advanced-XL
  • Rodzina produktuAcoustic
  • Grupa produktuZen Pod
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-06-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2320
  • Szerokość (mm)3410
  • Głębokość (mm)2310
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-19 31 21 11
  • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka