Opublikuj swoje produkty
Zen Pod Essential XL
Zen Pod Essential XL
    Abstracta

    Zen Pod Essential XL

    Design Staffan Holm. The new Japan-inspired series Zen Pod makes it easy to create oases of tranquillity in the workplace. Zen Pod consists of small, mobile, quiet rooms that are impeccably designed. Available in different sizes.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZen-Pod-Essential-XL
    • Rodzina produktuAcoustic
    • Grupa produktuZen Pod
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2320
    • Szerokość (mm)3410
    • Głębokość (mm)2310
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Kabina biurowa
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-19 31 21 11
    • OmniClass TitlePlant Office Shelters and Booths

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Ameryka północna Oceania Afryka