Opublikuj swoje produkty
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    One-piece ADA transfer shower stall for new construction. Inside dimensions 36" x 36" for ADA compliance, 5/8″ low threshold, center drain, pre-leveled base, left receiver return flange, reinforced walls, fiberglass reinforced with durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Opis
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Left receiver return flange
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny38-x-38-ada-transfer-shower-left-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • Rodzina produktuADA Showers
    • Grupa produktuADA Transfer Showers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)77.75
    • Szerokość (cale)38
    • Głębokość (cale)38
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice