Opublikuj swoje produkty
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    ACH Roof tile Panels are formed by a steel outer sheet, foam core rigid polyurethane and inner face with film of aluminum.

    Opis
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyACHrooftile
    • Rodzina produktuSandwich panel
    • Grupa produktuRoof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-04-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)1065
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)5.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • UNSPSC namePanels or paneling
    • UNSPSC code30161505
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Panels
    • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
    • OmniClass TitleStructural Insulated Panels
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings

    Dostępny w krajach:

    Afryka Ameryka Południowa Ameryka północna Europa Azja