Opublikuj swoje produkty
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Zarchiwizowane

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Opis
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Rodzina produktuBase
    • Grupa produktuShower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-04-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1400
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliuretan
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • OmniClass Number23-31 15 11
    • OmniClass TitleBath Shower Units