Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

BASE SLATE Shower Tray 1000x800mm

Odniesienie unikalne: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Producent: Acquabella
Rodzina produktu: Base
Grupa produktu: Shower Trays
Szerokość (mm): 800
Wysokość (mm): 1000
Głębokość (mm): 26
Data publikacji: 2019-04-10
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.

Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.


Główny materiał: Polyurethane
Materiał wtórny: Polyurethane
Zaprojektowane w: Spain
Wyprodukowane w: Spain
Waga netto (kg): 32.5

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L72143
Uniclass 1.4 Opis: Shower trays
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Opis: Shower Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Opis: Shower trays
NBS Reference Kod: 35-06-84
NBS Reference Opis: Shower Trays
Numer OmniClass: 23-31 15 11
Tytuł OmniClass: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Nazwa Wartość
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material polyurethane

BIMobject®