Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    The TMW is a concealed frame access panel with integral wallboard bead and paintable door & frame lip will provide a seamless, built-in look for any wall or ceiling access door.
    Opis
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • Rodzina produktuAccess Panels
    • Grupa produktuNon-Rated Access Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels