Opublikuj swoje produkty
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    The TM Series Access Panel is an all-purpose panel for installation in an opening in wallboard, plaster, masonry, brick or panelling.  The 1" flange covers the cut opening.  Provide access to a wide variety of wall or ceiling installations including plumbing, HVAC and communications.

    Opis
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyActivar-AP-TM
    • Rodzina produktuAccess Panels
    • Grupa produktuNon-Rated Access Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Klapy rewizyjne i dachowe
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAccess panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 29
    • OmniClass TitleAccess Panels