Opublikuj swoje produkty
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

This product serve as an example for ADDvise. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! This compact instrument rack is provided with pull-out shelves on heavy roller bracket with full extension. Shelves with white high pressure laminate on lamellstomme. The shelves are infinitely adjustable height. Maximum load per floor: 20 kg. White lacquered frames fitted with four wheels 2 lockable.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny178620-01
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2012-06-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56