Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

HGP anchor channels

Odniesienie unikalne: hgp-anchor-channels
Producent: AdermaLocatelli
Rodzina produktu: Anchor channels
Grupa produktu: GP
Data publikacji: 2018-04-23
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (5)

Thanks to the efforts of its R&D department, GL Locatelli has recently patented a new high performance fastener for shear

and dynamic loads.

A typical application of this fastener is on glass-aluminum facades and/or lift installations.

With performances higher than those of the traditional hot roll cast in channels, the new HGP fastener is a new solution

for the anchorage of loads in concrete elements.

The new HGP anchor channel, based on the ETA-CE qualified GP anchor channel, is made profiling high quality hot laminates European steel.

Thanks to the use of this type of steel, cold formed sections can be produced without internal micro-cracking.

HGP anchor channels are available in different lengths and with a different number of anchors.

The HGP anchor channel is completed with H anchor bolts threaded M16. (H link)

HGP anchor channel allows an easy installation thanks to the reduced height of the channel. Completed with the anchor bolt and the filling, the HGP channel is ready to be cast in concrete.

After the casting, the filling is removed allowing the exact positioning of the anchor bolt.

With HGP anchor channels, the "T" shaped anchor bolt is no longer necessary.

The traditional threaded bars, M16 bolts class 8.8 and group screws are always used.

Connections made with HGP channels are adjustable, and no on site concrete holes are requested.

HGP40/223 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=11,1 kN  - Vrd= 22,9 kN

HGP50/30 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=17,2 kN  - Vrd= 39,7 kN

HGP54/33 cast-in channels, heavy-duty rails: Nrd=42,6 kN  - Vrd= 42,6 kN


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Kotwy
Klasyfikacja IFC: Structural Connection
Nazwa UNSPSC: Steel channels
Kod UNSPSC: 30101804
Uniclass 1.4 Kod: L67128
Uniclass 1.4 Opis: Anchors
Uniclass 2.0 Kod: PR-29-04
Uniclass 2.0 Opis: Anchors
Uniclass 2015 Kod: TE_20_30_50_03
Uniclass 2015 Opis: Anchorages
NBS Reference Kod: 29-04
NBS Reference Opis: Anchors
Numer OmniClass: 23-13 23 11 11 11
Tytuł OmniClass: Rail Anchors
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Anchors & Fixings

Nazwa Wartość
Application Wall
Facing Material Steel
Load Capacity 3.50KN ; 40.20KN
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®