Odniesienie unikalne: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Producent: | AdermaLocatelli |
Rodzina produktu: | Cladding System |
Grupa produktu: | MB System |
Data publikacji: | 2018-01-12 |
Numer edycji: | 2 |
Typ: | Modele pokazowe |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Opis techniczny: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Steel |
Zaprojektowane w: | Italy |
Wyprodukowane w: | Italy |
Kategoria BIMobject: | Ściany - Elewacja |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Kod: | L3811 |
Uniclass 1.4 Opis: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Opis: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Opis: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Kod: | 25-10-20 |
NBS Reference Opis: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
Numer OmniClass: | 23-13 33 19 11 |
Tytuł OmniClass: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®