Opublikuj swoje produkty
6000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

6000 Series Top of Ground Dock Lift

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  No pit work is required.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have an approach ramp.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic returnlines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny6000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Rodzina produktuDock Equipment
  • Grupa produktuHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 15
  • OmniClass TitleLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CodeD1010
  • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone