Opublikuj swoje produkty
T3 Series Recessed Dock Lifts
Advance Lifts

T3 Series Recessed Dock Lifts

These are by far the most popular size Disappearing Dock lifts sold. They are sized to handle pallet jacks, four-wheel carts or dolly trucks. They are also used for dock to ground access.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
  • All T2 & T3 units are equipped with hot dip galvanized base frames.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
  • These units conform to all applicable ANSI codes.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyt3-series-recessed-dock-lifts
  • Rodzina produktuDock Equipment
  • Grupa produktuHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Uniclass 2015 CodeSs_80_50_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPassenger and goods lift systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStationary Loading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 15
  • OmniClass TitleLoading Dock Lifts
  • CSI UniFormat II CodeD1010
  • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone