Opublikuj swoje produkty
AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer Dryer HEC 54 XL White

4.7 z 5 gwiazdek4.7(10 recenzje)
Pranie. Suszenie. Oszczędność. Wszystko razem. W pralko-suszarce AEG można uprać i wysuszyć cały wsad prania za jednym razem lub korzystać z poszczególnych funkcji osobno i prać, suszyć, lub tylko parować.
Opis
  • LB4650WT 914600617
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAEG_Free_Standing_Washer_Dryer_HEC_54_XL_White
  • Rodzina produktuWasher Dryer
  • Grupa produktuFree Standing Washer Dryer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)572
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)69.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Dishwashers
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Portugalia