Opublikuj swoje produkty
AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White
AEG

AEG Free Standing Tumble Dryer BF Sahara 60 White

4.8 z 5 gwiazdek4.8(12 recenzje)
Pranie. Suszenie. Oszczędność. Wszystko razem. W pralko-suszarce AEG można uprać i wysuszyć cały wsad prania za jednym razem lub korzystać z poszczególnych funkcji osobno i prać, suszyć, lub tylko parować.
Opis
  • TR3050TW 916098595
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAEG_Free_Standing_Tumble_Dryer_BF_Sahara_60_White
  • Rodzina produktuTumble Dryer
  • Grupa produktuFree Standing Tumble Dryer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-01-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)596
  • Głębokość (mm)638
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)47.96
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLaundry washers and driers
  • OmniClass Number23-21 23 53 11
  • OmniClass TitleResidential Front Loading Laundry Washers

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Norwegia
Portugalia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText