Opublikuj swoje produkty
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 z 5 gwiazdek4.7(21 recenzje)
Pranie. Suszenie. Oszczędność. Wszystko razem. W pralko-suszarce AEG można uprać i wysuszyć cały wsad prania za jednym razem lub korzystać z poszczególnych funkcji osobno i prać, suszyć, lub tylko parować.
Opis
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Rodzina produktuWasher
  • Grupa produktuFree Standing Washer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)572
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)71.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDishwashers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 48 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Dishwashers
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers