Opublikuj swoje produkty
Klapa ppoż. ABS120
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Klapa ppoż. ABS120

Klapa przeciw pożarowa jednokierunkowa  ABS120 EI120S

klasa odporności ogniowej EI 120 

Odporna na nagrzewanie.
Skutecznie zapobiega przenikaniu dymu i gazów o niskiej i wysokiej temp.
Zapobiega przenoszeniu się pożaru.
Klapa o działaniu samoczynnym (bezpiecznik topikowy).

Właściwości:

· montaż w kanale wentylacyjnym
· przeznaczona do wentylacji ogólnej
· podczas normalnej pracy instalacji przegrody klapy znajdują się w pozycji otwarte

Cechy:

· kompatybilna z systemem HIGRO®
· badana zgodnie z normą: EN 1366-2
· klasyfikacja ogniowa zgodna z EN 13501-3 + A1
· minimalny opór przepływu
· kierunek przepływu zgodny z wytycznymi dokumentacji
· grubość 60 mm niezależnie od średnicy



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyABS120
  • Rodzina produktuFire dampers
  • Grupa produktuABS120
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)60
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzepustnica
  • UNSPSC nameFire protection
  • UNSPSC code4619
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Dampers
  • OmniClass Number23-33 29 23
  • OmniClass TitleFire Dampers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment