Opublikuj swoje produkty
Okap okienny AD
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Okap okienny AD

Okap akustyczny z kratką przeciw owadom.
Poprzednie oznaczenie okapu - AFA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAD
  • Rodzina produktuCanopy and channel for inlet
  • Grupa produktuAD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)35
  • Szerokość (mm)385
  • Głębokość (mm)47
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)0.173
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC