Opublikuj swoje produkty
Nawiewnik AMA PRESO®
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Nawiewnik AMA PRESO®

Nawiewnik ciśnieniowy AMA, samoregulujący, przeznaczony do montażu w oknach PVC, drewnianych i aluminiowych. Dostępny w cw kolorze białym (RAL 9003). Charakteryzuje się współczynnikiem tłumienia hałasu do 41dB(A).

Nawiewniki ciśnieniowe – wielkość przepływu zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Wraz ze wzrostem różnicy ciśnienia zwiększa się napływ powietrza. Posiadają ograniczenie – blokadę w nawiewniku, która przy określonej wydajności maksymalnej nie pozwoli na zwiększenie przepływu, np. w przypadku silnego podmuchu wiatru.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAMA
  • Rodzina produktuAir inlet
  • Grupa produktuAMA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)47
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC