Opublikuj swoje produkty
Okap okienny AP
Okap okienny AP
    AERECO Polska
    Zarchiwizowane

    Okap okienny AP

    Okap płaski pod roletę

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAP
    • Rodzina produktuCanopy and channel for inlet
    • Grupa produktuAP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)25
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPVC
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.03
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • UNSPSC nameAir exhausters
    • UNSPSC code40101502
    • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
    • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
    • OmniClass Number23-33 41 17
    • OmniClass TitleTerminal Air Units
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC