Opublikuj swoje produkty
Okap okienny AQ
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Okap okienny AQ

Okap akustyczny do nawiewnika EXR

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAQ
  • Rodzina produktuCanopy and channel for inlet
  • Grupa produktuAQ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Szerokość (mm)490
  • Głębokość (mm)49
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPVC
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)0.243
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
  • UNSPSC nameAir exhausters
  • UNSPSC code40101502
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_51_52
  • Uniclass 2015 DescriptionTerminal units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Terminal Units
  • OmniClass Number23-33 41 17
  • OmniClass TitleTerminal Air Units
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC