Opublikuj swoje produkty
Wentylator bytowy EGP.ASL
AERECO Polska

Wentylator bytowy EGP.ASL

3.6 out of 5 stars3.6(18 reviews)

WENTYLATOR BYTOWY

- Wentylator osiowy.
- Praca w trybie nawiewu lub wyciągu.
- Wysokosprawny silnik.
- Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej.
- Standardowy, asynchroniczny silnik klatkowy o ochronie IP55 i klasie izolacji F


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyASL
  • Rodzina produktuSmoke Extract Fans
  • Grupa produktuEGP.ASL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)490
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)490
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)26
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Polska