Opublikuj swoje produkty
Wentylator strumieniowy EGP.TUC/TRC
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Wentylator strumieniowy EGP.TUC/TRC

3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)

Wentylatory indukcyjne dwubiegowe

- Wentylacja pożarowa i bytowa.
- Wentylacja garaży i tuneli.
- Odporność ogniowa 400 °C/2h

Certyfikat zgodności CE z EN 12101-3 w klasie F400 °C/2h
· Maksymalna temp. pracy bytowej 40 °C
· Tłumiki ze stali ocynkowanej z wypełnieniem z wełny
· Siatka ochronna po stronie ssącej i deflektor po stronie nawiewnej, modele rewersyjne posiadają deflektor po obu stronach,
· opcjonalnie wyłączniki serwisowe

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEGP-C
  • Rodzina produktuJet fan
  • Grupa produktuEGP.T
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)405
  • Szerokość (mm)1660
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)67
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC