Opublikuj swoje produkty
Wentylator HAT
AERECO Polska

Wentylator HAT

Wentylaor dachowy jendnofazowy. 

Wydajności: 
HAT.100.B - 20 - 250 m3/h
HAT.125.B - 30 - 350 m3/h
HAT.160.B - 30 - 580 m3/h
HAT.160.C - 40 - 690 m3/h
HAT.200.C - 50 - 800 m3/h
HAT.250.C - 60 - 1100 m3/h
HAT.250.D - 80 - 1500 m3/h

Do pobrania rodziny wentylatorów z automatyką:

  • HD 
  • HD.TS
  • PD
  • PD.TS
  • MD
  • MD.TS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAT
  • Rodzina produktuExhaust roof fan
  • Grupa produktuHAT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)152
  • Szerokość (mm)330
  • Głębokość (mm)330
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Polska