Opublikuj swoje produkty
Regulator SER
AERECO Polska

Regulator SER

AKUSTYCZNY REGULATOR PRZEPŁYWU POWIETRZA - Średnica ø125 mm. - Tłumienie hałasu. - Montaż wewnątrz przewodu. - Dowolna pozycja montażu (pion/poziom). Regulator akustyczny umożliwia ograniczenie przedostawania się hałasu od instalacji do pomieszczenia. Za pomocą demontowanych elementów możliwe jest odpowiednie wyregulowanie instalacji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySER
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSER
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)125
  • Szerokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)0.005
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
  • UNSPSC nameVents
  • UNSPSC code40101503
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Duct Accessories
  • OmniClass Number23-33 49 29
  • OmniClass TitleAir Ductwork Accessories
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Polska