Opublikuj swoje produkty
Wentylator V2A
AERECO Polska

Wentylator V2A

Wentylator wyciągowy zbiorczy 

•Wentylacja zbiorcza mechaniczna wywiewna.
•Montaż wewnątrz budynku.
•Budownictwo nowe i poddane renowacji.

Cechy:

· obudowa wykonana z PS
· króciec wyrzutowy w zestawie Ø100 mm
· ilość otworów przyłączeniowych: 4, ilość dołączonych zaślepek: 3
· ilość dołączonych króćców przyłączeniowych: 2xØ80 mm
· króciec wyrzutowy Ø100 mm
· elektroniczna stabilizacja podciśnienia umożliwiająca współpracę z kratkami higrosterowanymi
· wirnik z napędem bezpośrednim
· demontaż wentylatora bez użycia narzędzi
· waga wentylatora 3,9 kg


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyV2A
  • Rodzina produktuExhaust fan
  • Grupa produktuV2A
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)176
  • Szerokość (mm)390
  • Głębokość (mm)390
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolistyren (EPS)
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)3.9
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Polska