Opublikuj swoje produkty
Wentylator VBP.SKY
AERECO Polska

Wentylator VBP.SKY

NASADA KOMINOWA NISKOCIŚNIENIOWA

Nasada VBP jest przeznaczona do usuwania powietrza z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Jest przeznaczona do pracy w systemie wentylacji mechanicznej wyciągowej niskociśnieniowej. Nasada posiada unikalną konstrukcję, umożliwiającą wspomaganie ciągu grawitacyjnego, niezależnie od warunków zewnętrznych takich jak wiatr i temperatura. Równocześnie nie blokuje działania wentylacji naturalnej, gdy zaniknie prąd. Nasada VBP.SKY może być stosowana do wspomagania działania pionów obsługujących okapy kuchenne.

CECHY PRODUKTU:
Montaż na zewnątrz budynku.
Energooszczędna i cicha praca.
Opatentowane rozwiązania technologiczne.
Budynki nowe i poddawane renowacji.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVBP-SKY
  • Rodzina produktuExhaust hybrid fan
  • Grupa produktuVBP.SKY
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-19
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)904
  • Szerokość (mm)610
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Materiał dodatkowyPE - polietylen /PP - polipropylen
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)17
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa
Polska