Opublikuj swoje produkty
Wentylator VCR.HD
AERECO Polska
Zarchiwizowane

Wentylator VCR.HD

Wentylator wyciągowy jednofazowy
- Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynku
- Wentylacja mechaniczna wywiewna
- Budynki nowe i poddawane renowacji

Zakresy przepływu:
VCR.31.HD  0 – 500 m3/h 
VCR.32.HD  0 – 800 m3/h
VCR.33.HD  0 – 1400 m3/h
VCR.34.HD  0 – 3500 m3/h

Moc maksymalna : 
VCR.31.HD  170 W
VCR.32.HD  170 W
VCR.33.HD  170 W
VCR.34.HD  400 W

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVCR-HD
  • Rodzina produktuExhaust roof fan
  • Grupa produktuVCR.HD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)280
  • Szerokość (mm)470
  • Głębokość (mm)415
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
  • Waga netto (kg)11
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC