Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Canopy for inlet A-EHT

Odniesienie unikalne: A-EHT
Producent: AERECO Nordic Countries
Rodzina produktu: Canopy and channel for inlet
Grupa produktu: A-EHT
Szerokość (mm): 150
Wysokość (mm): 150
Głębokość (mm): 37
Data publikacji: 2018-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Standard wall canopy


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 0.243

Kategoria BIMobject: HVAC - Wentylacja mechaniczna
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air exhausters
Kod UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Opis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Opis: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Opis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numer OmniClass: 23-33 41 17
Tytuł OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nazwa Wartość
Depth 37 mm
Height 150 mm
Width 150 mm

BIMobject®