Odniesienie unikalne: | AC |
---|---|
Producent: | AERECO Nordic Countries |
Rodzina produktu: | Canopy and channel for inlet |
Grupa produktu: | AC |
Szerokość (mm): | 399 |
Wysokość (mm): | 28.5 |
Głębokość (mm): | 26.4 |
Data publikacji: | 2018-12-06 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://www.aereco.com/product/ac/ |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Kod GTIN: | 7340176400505 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/aereco-sc/product/ac
Główny materiał: | ABS |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | France |
Wyprodukowane w: | France |
Waga netto (kg): | 0.075 |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Wentylacja mechaniczna |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Air Terminal |
Nazwa UNSPSC: | Air exhausters |
Kod UNSPSC: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Kod: | JU88 |
Uniclass 1.4 Opis: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Opis: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Opis: | Terminal units |
NBS Reference Kod: | 75-48-02 |
NBS Reference Opis: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Numer OmniClass: | 23-33 41 17 |
Tytuł OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Depth | 26.4 mm |
Height | 28.5 mm |
Width | 399 mm |
BIMobject®