Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Canopy for inlet AP

Odniesienie unikalne: AP
Producent: AERECO Nordic Countries
Rodzina produktu: Canopy and channel for inlet
Grupa produktu: AP
Szerokość (mm): 400
Wysokość (mm): 25
Głębokość (mm): 10
Data publikacji: 2018-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Flat canopy with insect grille for low spaces

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Główny materiał: PVC
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 0.03

Kategoria BIMobject: HVAC - Wentylacja mechaniczna
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air exhausters
Kod UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Opis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Opis: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Opis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numer OmniClass: 23-33 41 17
Tytuł OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nazwa Wartość
Depth 10 mm
Height 25 mm
Width 400 mm

BIMobject®