Używamy cookies w celu świadczenia usług

Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies

;

Exhaust unit BXC

Odniesienie unikalne: BXC
Producent: AERECO Nordic Countries
Rodzina produktu: Exhaust unit
Grupa produktu: BXC
Szerokość (mm): 174
Wysokość (mm): 169
Głębokość (mm): 46
Data publikacji: 2018-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Główny materiał: Polystyrene (EPS)
Materiał wtórny: ABS
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France

Kategoria BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air exhausters
Kod UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Opis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Opis: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Opis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numer OmniClass: 23-33 41 17
Tytuł OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nazwa Wartość
Depth 46
Height 169
Width 174

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone