Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Air inlet EMM

Odniesienie unikalne: EMM
Producent: AERECO Nordic Countries
Rodzina produktu: Air inlet
Grupa produktu: EMM
Szerokość (mm): 402
Wysokość (mm): 39.5
Głębokość (mm): 46
Data publikacji: 2018-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Główny materiał: Polystyrene (EPS)
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 0.17

Kategoria BIMobject: HVAC - Wentylacja mechaniczna
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air exhausters
Kod UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Opis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Opis: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Opis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numer OmniClass: 23-33 41 17
Tytuł OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nazwa Wartość
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®