Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Exhaust unit TDA

Odniesienie unikalne: TDA
Producent: AERECO Nordic Countries
Rodzina produktu: Exhaust unit
Grupa produktu: TDA
Szerokość (mm): 155
Wysokość (mm): 155
Głębokość (mm): 28
Data publikacji: 2018-12-06
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Exhaust unit with presence detection

Airflow activated by presence detection

The TDA exhaust units directly adjust the extracted airflow to the level of human presence detected in the room. The airflow level in “presence” mode can be adjusted at every moment according to the usual number of occupants in the room (1 to 4 persons per vent). When the room is unoccupied, the airflow is automatically reduced, allowing on average, savings of 50% on thermal losses due to ventilation. The TDA exhaust unit is particularly well suited for installation in offices or small meeting rooms. A relay version also enables the lights or other equipment to be switched on and off via infra-red sensor.


Główny materiał: Polystyrene (EPS)
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: France
Wyprodukowane w: France
Waga netto (kg): 0.25

Kategoria BIMobject: HVAC - Wentylacja mechaniczna
Klasyfikacja IFC: Air Terminal
Nazwa UNSPSC: Air exhausters
Kod UNSPSC: 40101502
Uniclass 1.4 Kod: JU88
Uniclass 1.4 Opis: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Opis: Air Terminals
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Opis: Terminal units
NBS Reference Kod: 75-48-02
NBS Reference Opis: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Numer OmniClass: 23-33 41 17
Tytuł OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nazwa Wartość
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

BIMobject®