Opublikuj swoje produkty
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDXR
  • Rodzina produktuHeat recovery ventilation
  • Grupa produktuDXR
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)260
  • Szerokość (mm)650
  • Głębokość (mm)1160
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Odzysk ciepła
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC