Opublikuj swoje produkty
Exhaust fan VTZ

Exhaust fan VTZ

Exhaust fans for terrace or pitched roof Solidity and performance for collective installations The VTZ fans range offers five models with capacities going from 500 m3/h up to 7 000 m3/h for the equipment of collective dwellings, offices, schools or other buildings. The VTZ fans are designed for an outdoor installation, in terrace or on a pitched roof. Many connecting parts are available to adapt to different encountered cases. The VTZ fans are characterized by their solidity and by an excellent energy efficiency, thanks to the use of high-performance electronic commutation motors and to an integrated pressure control device.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyVTZ
  • Rodzina produktuExhaust fan
  • Grupa produktuVTZ
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Klasyfikacja IFCWentylator
  • UNSPSC nameFans
  • UNSPSC code40101604
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFans
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Ventilators
  • OmniClass Number23-33 31 19
  • OmniClass TitleFans
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC