Opublikuj swoje produkty
Chiocciola
Agape Design

Chiocciola

Doccia a forma di chiocciola ad isola, ad angolo o ad incasso, con ingresso a destra o a sinistra. Piatto in Exmar bianco. Parete in Parapan® trasparente. È completata da accessori in acciaio inox da agganciare al bordo superiore della parete doccia. cm 163 x 202,5h
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAgape_01
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuChiocciola
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-07-17
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)1630
  • Szerokość (mm)1360
  • Głębokość (mm)2025
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503