Odniesienie unikalne: | Stratobel-Security-Window |
---|---|
Producent: | AGC Glass |
Rodzina produktu: | Windows |
Grupa produktu: | Glass |
Data publikacji: | 2016-08-04 |
Numer edycji: | 3 |
Typ: | Materiały budowlane |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.agc-yourglass.com/gb/en/brands/stratobel-security |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.c2ccertified.org/products/scorecard/stratobel_and_stratophone |
Opis techniczny: | |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/user/yourglass |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/agc/product/stratobel-security-window
Główny materiał: | Glass |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Materiały budowlane - Szkło |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Window |
Nazwa UNSPSC: | Glass products |
Kod UNSPSC: | 301717 |
Uniclass 1.4 Kod: | L6332 |
Uniclass 1.4 Opis: | Glass |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-45-57-34 |
Uniclass 2.0 Opis: | Glass Panels |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_25_71_33_35 |
Uniclass 2015 Opis: | Glass panels |
NBS Reference Kod: | 45-57-34 |
NBS Reference Opis: | Glass Panels |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
Numer OmniClass: | 23-17 15 11 |
Tytuł OmniClass: | Glass Glazing |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | Window |
Height | 300 mm — 6000 mm |
Thickness | 17 mm — 73 mm |
Visible Light Transmission | 67 — 89 |
Width | 210 mm — 3210 mm |
Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone