Opublikuj swoje produkty
Model 7500 - Pressure Gauge

Model 7500 - Pressure Gauge

4.3 z 5 gwiazdek4.3(62 recenzje)
The Model 7500 Pressure Gauge is a UL Listed/FM Approved 3-1/2" pressure gauge designed for use on wet fire sprinkler systems. It has been designed to meet requirements specified in NFPA 13, 2007 Edition Chapters 7.1.1.1 – 7.1.1.2, 7.2.1 – 7.3.1.3, 7.8.7, 8.16.1.2.2, and 8.17.3
Made in USA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyagf-model-7500
  • Rodzina produktuPressure Measuring Instruments
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-10-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - System zraszaczy
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG000044
  • Nazwa ETIMMeasuring instruments and tester
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_34_66
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure gauges
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure and Differential Pressure Gauges
  • OmniClass Number23-27 11 13
  • OmniClass TitlePressure Measuring Instrument And Controls

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna