Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Academy

Odniesienie unikalne: Academy
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupa produktu: Academy Textured
Data publikacji: 2018-11-07
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Opis: Concrete flags
NBS Reference Kod: 80-60-66
NBS Reference Opis: Concrete Flags
Numer OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Tytuł OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nazwa Wartość
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®