Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Enviroblock

Odniesienie unikalne: Enviroblock
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Building Products
Grupa produktu: Enviroblock
Data publikacji: 2018-11-07
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (11)

Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).

  • Minimum 73% recycled or secondary content 
  • Complies with European and UK technical standards
  • Can be used both internally and externally


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Opis: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Kod: 80-50-02
NBS Reference Opis: Aggregate Concrete Blocks
Numer OmniClass: 23-13 21 11 11
Tytuł OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application commercial ; Industrial ; Residential
Available Colours Grey
Colour Grey
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard ; Paintgrade
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Enviroblock
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Grey
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard ; Paintgrade
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Enviroblock
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®