Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Europa

Odniesienie unikalne: Europa
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupa produktu: Europa
Data publikacji: 2019-01-10
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Opis: Concrete paving blocks
NBS Reference Kod: 80-60-70
NBS Reference Opis: Concrete Paving Blocks
Numer OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Tytuł OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nazwa Wartość
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

BIMobject®