Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Infilta

Odniesienie unikalne: Infilta
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupa produktu: Infilta
Data publikacji: 2019-01-10
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)

A tough, hard wearing permeable block capable of handling heavy-use trafficking but with the ability to provide water ingress for sustainable drainage systems (SuDS).


  • Permeable surfacing through specially designed spacing nibs
  • Colour mix and texture options to provide high quality, aesthetic and functional schemes
  • Can be easily lifted for access to services and reinstated without leaving the usual repair scars
  • Offers high levels of durability and good grip


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Opis: Concrete paving blocks
NBS Reference Kod: 80-60-70
NBS Reference Opis: Concrete Paving Blocks
Numer OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Tytuł OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nazwa Wartość
Base Setting Material Concrete
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Height 60 mm — 80 mm
Length 100 mm — 200 mm
Material Concrete
Paver Type Infilta permeable paving
Width 100 mm — 134 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Length 100 mm — 200 mm
Name Infilta
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Infilta
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 100 mm — 200 mm
Nominal Width 100 mm — 134 mm

BIMobject®