Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Masterlite Pro

Odniesienie unikalne: MasterlitePro
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Building Products
Grupa produktu: Materlite Pro
Data publikacji: 2018-11-07
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (7)

A lightweight concrete building block designed for thermal efficiency and manual handling considerations.


  • Available in solid format with a standard strength of 3.6N/mm2 and 7.3N/mm2
  • 10.4N/mm2 blocks are available subject to order 
  • Masterlite Pro blocks are available in standard and paintgrade finishes for various applications and total flexibility 
  • For use internally and externally, both above and below DPC (7.3 & 10.4 N/mm2 only)


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
Uniclass 2015 Kod: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Opis: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Kod: 80-50-02
NBS Reference Opis: Aggregate Concrete Blocks
Numer OmniClass: 23-13 21 11 11
Tytuł OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Nazwa Wartość
Application Residential ; Commercial
Available Colours Natural
Colour Natural
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterlite Pro
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Natural
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterlite Pro
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®