Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Moordale Textured

Odniesienie unikalne: MoordaleTextured
Producent: Aggregate Industries
Rodzina produktu: Charcon Commercial Hard Landscaping
Grupa produktu: Moordale Textured
Data publikacji: 2019-01-10
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Pobierz (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


Główny materiał: Concrete
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: United Kingdom
Wyprodukowane w: United Kingdom

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Bruk i kamienie
Uniclass 2015 Kod: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Opis: Concrete paving blocks
NBS Reference Kod: 80-60-70
NBS Reference Opis: Concrete Paving Blocks
Numer OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Tytuł OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Nazwa Wartość
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

BIMobject®