Opublikuj swoje produkty
TurboChill TCW
Airedale
Zarchiwizowane

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTCW
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuChiller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-07-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Agregaty chłodnicze
  • Klasyfikacja IFCChłodziarka
  • UNSPSC nameAir conditioners
  • UNSPSC code40101701
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_13_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWater cooled liquid chillers
  • OmniClass Number23-33 21 00
  • OmniClass TitleChillers