Opublikuj swoje produkty
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Opis
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycylinderblock
    • Rodzina produktuMedical pipeline system
    • Grupa produktuVessel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1800
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)880
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania