Opublikuj swoje produkty
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Opis
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygasdetector
    • Rodzina produktuMedical pipeline system
    • Grupa produktuAlarm system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)225
    • Szerokość (mm)164
    • Głębokość (mm)99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania