Opublikuj swoje produkty
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Opis
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyminivac
  • Rodzina produktuMedical pipeline system
  • Grupa produktuVaccum pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)660
  • Szerokość (mm)860
  • Głębokość (mm)1265
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)220
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • UNSPSC nameGas regulators
  • UNSPSC code40142201
  • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
  • OmniClass Number23-25 33 00
  • OmniClass TitleMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

Dostępny w krajach:

Europa