Opublikuj swoje produkty
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Opis
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyreceiver
    • Rodzina produktuMedical pipeline system
    • Grupa produktuAir compressor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2305
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)1200
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)284
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMedyczne - Sprzęt medyczny
    • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
    • UNSPSC nameGas regulators
    • UNSPSC code40142201
    • Uniclass 2015 CodeCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 DescriptionGas distribution complexes
    • OmniClass Number23-25 33 00
    • OmniClass TitleMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II CodeD3040
    • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Hiszpania